Opublikuj swoje produkty
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White

    PRODUKT WYCHODZĄCYĄCY # Mieści dwie rolki papieru toaletowego Katrin System # Gwarantuje nieprzerwane dozowanie papieru dzięki systemowi opadania rolki oraz regulacji zużycia hamulcem # Łatwy i szybki do uzupełniania # Dozownik można uzupełnić, kiedy rolka wciąż jest w użyciu, dzięki czemu papier jest zawsze dostępny # 1360 - 1600 listków, zależnie od jakości papieru # Lepsza dostępność papieru z przodu otworu dozownika w porówaniu do dozownika typu Gigant # Koniec z poszukiwaniem papieru na rolce wewnątrz otworu dozownika # Zamek otwierany kluczykiem lub bez # Dozowniki Katrin Inclusive uzyskały certyfikat Bureau Veritas, światowego lidera w przeprowadzaniu badań, inspekcji oraz certyfikacji # Dozowniki Katrin Inclusive zostały przetestowane przez Bureau Veritas pod kątem ich osiągów, trwałości, niebezpiecznych substancji, jakości wykonania, kontrolowanej produkcji
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny104582
    • Rodzina produktuWASHROOM DISPENSER
    • Grupa produktuTOILET TISSUE DISPENSER
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-12-14
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)313
    • Szerokość (mm)154
    • Głębokość (mm)174
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wSłowacja
    • Waga netto (kg)0.87
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56