Opublikuj swoje produkty
KESSEL-Extension Section 27198 with pressure flange

KESSEL-Extension Section 27198 with pressure flange

Extension section in PP Inclusive: Pressure sealing flange in stainless steel AISI 304 Flange width: 63 mm
Opis
  • • Dimensions • Height: 102 mm • Diameter: 246 mm • general characteristics • Material: PP • execution • System: 100
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny27198
  • Rodzina produktuOther accessory drainage technology
  • Grupa produktuAccessory
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania