Opublikuj swoje produkty
KESSEL-Bathroom drain Classic 40150.20 Ø50 lateral, slotted cover, 100x100 mm

KESSEL-Bathroom drain Classic 40150.20 Ø50 lateral, slotted cover, 100x100 mm

Bathroom drain Classic Lateral outlet With slotted cover Outer diameter Ø (mm): Ø 50 Made in ABS With removable odour trap, sealing water height 50 mm, with fixed lip seal. Drainage capacity 0.8 l/sec flow rate. Installation area 220 ×180 mm With upper section in ABS Cover: Recessed polymer drain cover for on-site tiling 110 × 110 mm, class K 3 or slotted cover 100× 100 mm made of stainless steel AISI 304, class K 3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny40150-20
  • Rodzina produktuClassic
  • Grupa produktuDrainage technology - Standard products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Materiał dodatkowyPolymer
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt