Opublikuj swoje produkty
KESSEL-Drain body "the Superflat" 42701 lateral outlet Ø50, one inlet Ø40

KESSEL-Drain body "the Superflat" 42701 lateral outlet Ø50, one inlet Ø40

Drain body The Superflat" in PP with removable odour trap Lateral outlet Ø 50, one lateral inlet Ø 40 Sealing water height: 30 mm Drainage capacity: 0.8 l/sec with 20 mm threshold
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny42701
  • Rodzina produktuSuperflat
  • Grupa produktuDrainage technology - Standard products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania