Opublikuj swoje produkty
KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.20 lateral Ø50, slotted cover

KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.20 lateral Ø50, slotted cover

Bathroom drain The Superflat Outer diameter Ø (mm): Ø 50 Made in PP With removable odour trap, sound- absorbing, flexible lateral outlet 2.5°, with lateral inlet Ø 40 and fixed lip seal. Drainage capacity 0.8 l/sec flow rate. Installation area 260 ×180 mm With upper section in ABS Cover: Slotted cover 100× 100 mm made of stainless steel AISI 304, min. installation height 90 mm, class K 3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny42701-20
  • Rodzina produktuSuperflat
  • Grupa produktuDrainage technology - Standard products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen
  • Materiał dodatkowyABS
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania