Opublikuj swoje produkty
KESSEL-Variofix shallow bed upper sectio Design cover Oval, with Lock&Lift

KESSEL-Variofix shallow bed upper sectio Design cover Oval, with Lock&Lift

Variofix shallow bed upper sections with design cover Oval with Lock & Lift System • Material: ABS, rim in stainless steel • Class: L 15 (Kessel, Oval) / K 3 (Spot, Slot) • Tile thickness: 8 – 21 mm • Cover: 120×120 mm • Anti-slip class design cover Kessel: • R9 according to DIN 51130; C according to DIN 51097 • Inclusive: Waterproofing membrane
Opis
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: oval • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Surface: sanded • anti-slip • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 312 mm • Width: 312 mm • Height: 120 mm • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Form top section: angular • Gross weight: 1.812 kg • Net weight: 1.572 kg • Height adjustability: 10-23mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny48905
  • Rodzina produktuSystem 125 upper sections
  • Grupa produktuDrainage technology - Standard products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyABS
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania