Opublikuj swoje produkty
KESSEL-Sampling chamber type München, DN 150, class B

KESSEL-Sampling chamber type München, DN 150, class B

KESSEL Sampling chamber made from PE-HD, int. dia. 1200 mm For subsurface installation, for installation height inlet T = min.880 mm / max. 1.330 mm, Inlet / Outlet ND 150 for connection to SML-pipe in accordance with DIN 19522, upper section Duroplast 2K with cover class B in accordance with EN 124, odour-tight, including removal key.
Opis
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Tightness: odor-tight • Dimensions • Length: 1,600 mm • general characteristics • Material: PE-HD • Color: Black • container • Outlet nominal width (DN): 150 mm • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 275 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 100 mm • Installation depth: 880-1330mm • Clear width of container (LW): 1,200 • Clear entry point (LW): 610 • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Gradient jump: 160 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny915762-120B-1000
  • Rodzina produktuClass B sampling device underground
  • Grupa produktuSeparation technology - Accessory
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Materiał dodatkowyŻeliwo
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania