Opublikuj swoje produkty
Rail for back rest

Rail for back rest

Plan Care Rail 34979010600, for back rest, 600 mm, chrome-plated
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny34979010600
  • Rodzina produktuCare
  • Grupa produktuWC & Bidet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)33
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)117
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)1.054
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet