Opublikuj swoje produkty
Thin Bricks / Manganese / King Size
Thin Bricks / Manganese / King Size
Thin Bricks / Manganese / King Size
Thin Bricks / Manganese / King Size
Thin Bricks / Manganese / King Size

    Thin Bricks / Manganese / King Size

    Manganese takes its name from a frosty landscape far in the north of the city, bathed in one of the most amazing natural phenomena. The deep, gentle color of anthracite smooth thin brick fits in modern inscrutable, and ascetic architecture.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyManganese_King_Size
    • Rodzina produktuThin Bricks
    • Grupa produktuTiles
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2024-01-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)2.75
    • Szerokość (cale)9.5
    • Głębokość (cale)0.4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna