Opublikuj swoje produkty
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size

    Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size

    Obsidian Shadow transcends the ordinary, with a metallic sheen that echoes the depths of its namesake, a dark natural glass formed by the cooling of lava.  Its surface, a canvas of deep purples, understated blue-gray, and hints of subtle maroon, evokes a sense of profound sophistication. The allure of Obsidian Shadow lies in its intricate details; a rust-like texture invites a closer examination, revealing layers of complexity and an invitation to explore the unknown. 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyObsidian_Shadow_Imperial_Size
    • Rodzina produktuThin Bricks
    • Grupa produktuTiles
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2024-02-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)2
    • Szerokość (cale)19.25
    • Głębokość (cale)0.56
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna