Opublikuj swoje produkty
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size

    Thin Bricks / Urban Blend / King Size

    Urban Blend has a palette that weaves rich dark browns and umber into deep charcoals, and gracefully transitions into soft taupe, embodies the earth's natural beauty. This collection is crafted for those who appreciate the prestigious appearance of strength, seamlessly merging with the urban landscape while standing out with its distinguished character. 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyUrban_Blend_King_Size
    • Rodzina produktuThin Bricks
    • Grupa produktuTiles
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2024-02-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)2.79
    • Szerokość (cale)9.44
    • Głębokość (cale)0.39
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna