Opublikuj swoje produkty
D112.de Knauf Board Ceilings  - Metal grid
Knauf Gips KG

D112.de Knauf Board Ceilings - Metal grid

4.2 z 5 gwiazdek4.2(9 recenzje)
Knauf boards are fixed with screws to a metal grid made of carrying and furring channels (double layer profile) or just furring channels (single layer profile) made of sheet metal profiles CD 60/27 or hat-shaped channels. Anchoring of the CD channels is undertaken with suspenders on the basic ceiling; hat-shaped channels are anchored directly onto the basic ceiling. Metal grid
Opis
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from above F30 to F90
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydrywall_D112-DE_board-ceiling_metal-grid
  • Rodzina produktuCeilings_Attics-systems
  • Grupa produktuCeilings-systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGips
  • Materiał dodatkowyInny
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
  • Klasyfikacja IFCSufit
  • UNSPSC nameCeiling panels
  • UNSPSC code30161602
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
  • OmniClass Number23-15 19 15 13
  • OmniClass TitleCeiling Panels
  • CSI UniFormat II CodeC3030
  • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes

Dostępny w krajach:

Europa