Opublikuj swoje produkty
D127.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings
Knauf Gips KG

D127.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings

Knauf Acoustic boards are fixed with screws to a metal grid of carrying and furring channels (double-layer profile) made of sheet metal profiles CD 60/27. Anchoring of the CD channels is undertaken with suspenders on the basic ceiling. An insulation layer of at least 20 mm thickness can be placed on the furring channels for the purpose of sound absorption. Acoustical Plaster
Opis
  • without fire protection, numerous plate designs for acoustic requirements
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydrywall_D127-DE_cleaneo-acoustic-board-ceilings
  • Rodzina produktuCeilings_Attics-systems
  • Grupa produktuCeilings-systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGips
  • Materiał dodatkowyInny
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
  • Klasyfikacja IFCSufit
  • UNSPSC nameCeiling panels
  • UNSPSC code30161602
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
  • OmniClass Number23-15 19 15 13
  • OmniClass TitleCeiling Panels
  • CSI UniFormat II CodeC3030
  • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes