Opublikuj swoje produkty
D151.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Wood frame
Knauf Gips KG

D151.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Wood frame

The ceiling system D151.de with a wooden substructure can be executed both without and with fire protection in different planking variants. This fire protection is available in the qualities F30 and F60.
Opis
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from below and from above F30 to F90
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydrywall_D151-DE_wood-beamed-ceiling-system_wood-frame
  • Rodzina produktuCeilings_Attics-systems
  • Grupa produktuCeilings-systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGips
  • Materiał dodatkowyInny
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
  • Klasyfikacja IFCSufit
  • UNSPSC nameCeiling panels
  • UNSPSC code30161602
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
  • OmniClass Number23-15 19 15 13
  • OmniClass TitleCeiling Panels
  • CSI UniFormat II CodeC3030
  • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes