Opublikuj swoje produkty
D127.es Cleaneo Acoustic Board Ceilings
Knauf
Zarchiwizowane

D127.es Cleaneo Acoustic Board Ceilings

Cleaneo Acoustic Board Ceilings consist of a suspended or directly anchored or free-spanning grid clad with Cleaneo Classic boards. Various board designs are available to satisfy the respective acoustical and visual requirements.
Opis
  • Cleaneo Acoustic Board Ceilings consist of a suspended or directly anchored or free-spanning grid clad with Cleaneo Classic boards. Various board designs are available to satisfy the respective acoustical and visual requirements.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyD127_sp_Knauf-Cleaneo-Acoustic-Board-Ceilings
  • Rodzina produktuCeilings Systems
  • Grupa produktuNon-demountable Ceilings
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGips
  • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
  • Klasyfikacja IFCSufit
  • UNSPSC nameCeiling panels
  • UNSPSC code30161602
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
  • OmniClass Number23-15 13 21
  • OmniClass TitleCeiling Panels
  • CSI UniFormat II CodeC3030
  • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes