MINERIQ Alpha 15mm to ekonomiczna, akustyczna płyta sufitowa z miękkiej wełny mineralnej o grubości 15 mm, dostępna z krawędzią Board, przeznaczoną do montażu na ruszcie widocznym. Jej mały ciężar zapewnia łatwą obsługę i szybki, bezproblemowy montaż, oszczędzając czas i wysiłek na miejscu budowy. Płyta charakteryzuje się gładką, laminowaną powierzchnią i zapewnia doskonałe pochłanianie dźwięku klasy A. Jest bardzo odporna na wilgoć (100% RH) i zapewnia wyjątkowe bezpieczeństwo dzięki klasie reakcji na ogień Euroklasa A2-s1, d0. Dzięki temu MINERIQ Alpha 15mm jest idealnym wyborem do różnych zastosowań, w których akustyka i bezpieczeństwo odgrywają ważną rolę. MINERIQ Alpha 15mm posiada wiele certyfikatów środowiskowych, w tym francuski certyfikat VOC, Eurofins Indoor Air Comfort® (IAC-426-01-08-2025), klasyfikację emisji materiałów budowlanych M1 (4091) oraz niemiecki certyfikat ekologiczny Blue Angel (35639).
Dostępny w krajach:
| Europa | Azja |
|---|---|
Austria | Turcja |
Bułgaria | |
Cypr | |
Czechy | |
Estonia | |
Grecja | |
Hiszpania | |
Litwa | |
Łotwa | |
Niemcy | |
Polska | |
Portugalia | |
Rumunia | |
Słowacja | |
Ukraina | |
Węgry |