Opublikuj swoje produkty
TOPIQ® Alpha 15

TOPIQ® Alpha 15

TOPIQ® Alpha 15 to miękka, mineralna akustyczna płyta sufitowa o grubości 15 mm, dostępna w wersji Board, Tegular 24/90 i Tegular 15/90. Gładka, laminowana powierzchnia zapewnia doskonałe pochłanianie dźwięku klasy A i wysoki współczynnik odbicia światła. Jest wysoce odporna na wilgoć (100% wilgotności względnej) i zapewnia wyjątkowe bezpieczeństwo dzięki reakcji na ogień Euroclass A1. To sprawia, że TOPIQ® Alpha 15 jest idealnym wyborem dla środowisk biurowych i edukacyjnych, w których akustyka i bezpieczeństwo odgrywają wiodącą rolę. TOPIQ® Alpha 15 posiada francuską akredytację VOC A+, Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD, klasyfikację emisji M1 materiałów budowlanych oraz niemieckie oznakowanie ekologiczne Blue Angel.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTOPIQ-Alpha-15
  • Data publikacji2025-01-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka Południowa Europa Afryka