Opublikuj swoje produkty
K-10673-RF WAVE Touchless toilet 1.28 gpf flushometer retrofit
Kohler

K-10673-RF WAVE Touchless toilet 1.28 gpf flushometer retrofit

WAVE technology offers hygienic touchless operation on command. Activating only when a hand is waved directly over the flushometer, the sensor eliminates random flushing that can be frightening for children. And by removing false actuations, Wave technology provides even greater water savings.

Features

  • Fixture-mount design.
  • Includes 1.5 V AA batteries.
  • Retrofit model.

Material

  • Brass construction.

Technology

  • Electronic infrared sensor with WAVE technology for accurate activation.
  • Slow-closing piston technology.

Installation

  • Intended for toilet installations with 1-1/2" spud coupling connection.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-10673-RF
  • Rodzina produktuFlushometer
  • Grupa produktuWAVE
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)16.75
  • Szerokość (cale)5
  • Głębokość (cale)5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves