Opublikuj swoje produkty
Air gap cover with collar
Kohler

Air gap cover with collar

This solid-brass air gap cover, when paired with a plastic body, keeps kitchen pipes free of dirt by preventing wastewater backflow.

Features

  • Air gap cover only

Material

  • Solid-brass construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-9111
  • Rodzina produktuKitchen Faucet
  • Grupa produktuKohler
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-12-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.4
  • Szerokość (cale)1.82
  • Głębokość (cale)1.82
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury
  • Kod ETIMEG015610
  • Nazwa ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets