Opublikuj swoje produkty
K-11050 Archer® 18" towel bar
Kohler

K-11050 Archer® 18" towel bar

The timeless appeal of Archer accessories works beautifully with an array of bathroom styles. This elegant 18-inch towel bar embodies Archer's classical design lines. Pair it with faucets and other fixtures from the Archer Collection for a unified bath or powder room.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Archer Collection

Installation

  • Installation template included.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-11050
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuArcher®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.75
  • Szerokość (cale)4.12
  • Głębokość (cale)20.75
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 25
  • OmniClass TitleTowel Bars