Opublikuj swoje produkty
K-11055 Archer® Robe hook
Kohler

K-11055 Archer® Robe hook

The timeless appeal of Archer accessories works beautifully with an array of bathroom styles. This anchor-shaped robe hook embodies Archer's classical design lines, allowing you to create a unified bathroom down to the smallest detail.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Archer Collection.

Installation

  • Installation template included

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-11055
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuArcher®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)3
  • Szerokość (cale)2.87
  • Głębokość (cale)2.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stojaki i wieszaki
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks