Opublikuj swoje produkty
K-14562 Contemporary 24" grab bar
Kohler

K-14562 Contemporary 24" grab bar

Featuring a contemporary design, this grab bar brings a decorative yet functional accent to your bath or shower. This bar meets ADA standards, providing the safety and support you need. Its fluid lines also make for easy cleaning.

FEATURES

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.

Installation

  • Tools and installation template included.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-14562
  • Rodzina produktuGrab Bars
  • Grupa produktuContemporary
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.81
  • Szerokość (cale)26.81
  • Głębokość (cale)2.75
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 15 17 21
  • OmniClass TitleBathtub Grab Bars