Opublikuj swoje produkty
K-11056 Archer® Vertical toilet paper holder
K-11056 Archer® Vertical toilet paper holder
    Kohler

    K-11056 Archer® Vertical toilet paper holder

    The timeless appeal of Archer accessories works beautifully with an array of bathroom styles. This vertical toilet tissue holder embodies Archer's classical design lines, allowing you to create a unified bathroom down to the smallest detail.

    Features

    • Vertical holder makes changing toilet tissue quick and simple.
    • Premium metal construction for durability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Coordinates with other products in the Archer Collection.

    Installation

    • Installation template included.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-11056
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuArcher®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji1983-07-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)7.62
    • Szerokość (cale)4.96
    • Głębokość (cale)2.75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 21
    • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers