Opublikuj swoje produkty
K-11075-4 Archer® Centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-11075-4 Archer® Centerset bathroom sink faucet

The universal style of the Archer collection blends subtle design elements found in Craftsman furniture with the intricate facets of jewelry. This centerset Archer bathroom sink faucet combines smooth laminar water delivery with two stylish and ergonomic lever handles for precise water control.

FEATURES

  • Brass construction.
  • Brass valve bodies.
  • Cast brass waterway.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Pop-up drain with tailpiece.
  • 4" (102 mm) spout reach.
  • For 4" (102 mm) centers.
  • Stationary spout.
  • 1.2 gal/min (4.5 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)].

Material

  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Water Conservation & Rebates

  • WaterSense-labeled faucets use at least 30 percent less water than standard 2.2-gpm faucets while still meeting strict performance guidelines.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-11075-4
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuArcher®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji1983-07-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)9
  • Szerokość (cale)6.37
  • Głębokość (cale)4
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets