Opublikuj swoje produkty
Archer® 60" x 32" alcove bath with integral apron, right drain
Kohler

Archer® 60" x 32" alcove bath with integral apron, right drain

Taking its design cues from traditional Craftsman furniture, the Archer line of baths reveals beveled edges and curved bases for a clean, sophisticated style. This bath offers a low step-over height while allowing for deep, comfortable soaking. A lumbar arch gently support the natural curves of your body.

Features

  • Comfort Depth® design offers a 19" (483 mm) step-over height
  • Integral apron
  • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing
  • Textured bottom surface
  • Coordinates with other products in the Archer collection

Material

  • Acrylic

Installation

  • Alcove
  • Integral flange
  • Right drain

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-1123-ZV
  • Rodzina produktuBathtubs
  • Grupa produktuArcher®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-09-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)20.25
  • Szerokość (cale)32.01
  • Głębokość (cale)60
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Kod ETIMEC011609
  • Nazwa ETIMBath
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs