Opublikuj swoje produkty
K-1130 Underscore® Rectangle 60" x 32" drop-in bath
K-1130 Underscore® Rectangle 60" x 32" drop-in bath
    Kohler

    K-1130 Underscore® Rectangle 60" x 32" drop-in bath

    Streamlined for simplicity, the Underscore bath exudes refined style with contemporary flair. A slotted overflow drain allows for a luxuriously deep bath as you relax against the comfortable sloped backrest.

    Features

    • Molded lumbar support offers extra comfort while bathing.
    • Slotted overflow allows for deep soaking.

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Drop-in or under-mount.

    Additional Hydrotherapy Options

    • Soaking Bath - 1130-0
    • Soaking Bath + Bask heated surface - 1130-W1
    • BubbleMassage air bath - 1168-G
    • BubbleMassage air bath + chromatherapy - 1168-GCR
    • VibrAcoustic + BubbleMassage air bath - 1168-GVB
    • VibrAcoustic + BubbleMassage air bath + Bask heated surface + chromatherapy - 1168-GVBCW
    • Whirlpool + heater - 1168-H2
    • VibrAcoustic - 1168-VB
    • VibrAcoustic + chromatherapy - 1168-VBC
    • VibrAcoustic + chromatherapy + Bask heated surface - 1168-VBCW
    • VibrAcoustic + Bask heated surface - 1168-VBW
    • Whirlpool + BubbleMassage air bath - 1168-XH2G

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-1130
    • Rodzina produktuBathtubs
    • Grupa produktuUnderscore® Rectangle
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji1983-07-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)21
    • Szerokość (cale)32
    • Głębokość (cale)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs