Opublikuj swoje produkty
6036 60" x 36" alcove bath, left drain
6036 60" x 36" alcove bath, left drain
    Kohler

    6036 60" x 36" alcove bath, left drain

    Update your bathing experience with long-lasting style. The dramatic oval-shaped basin of this 5' bath complements a wide range of bathroom decors. The integrated flange helps protect walls from water damage and makes alcove installation easier.

    Features

    • Oval basin creates a spacious bathing experience
    • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing
    • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Left drain
    • Alcove

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-1142-L
    • Rodzina produktuBathtubs
    • Grupa produktu6036
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)19.31
    • Szerokość (cale)36
    • Głębokość (cale)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Kod ETIMEC011609
    • Nazwa ETIMBath
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs