Opublikuj swoje produkty
K-11831 Touchless square hybrid valve and sensor kit
Kohler

K-11831 Touchless square hybrid valve and sensor kit

The KOHLER hybrid energy system is a first-of-its kind 30-year power solution for touchless faucets. When combined with Insight Technology, this system provides an environmentally-friendly, virtually maintenance-free electronic faucet.

Features

  • Powered by the Kohler hybrid energy system.
  • Required for Memoirs® wall-mount Touchless faucets.
  • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate.
  • On demand on and off . 30 second maximum cycle time.
  • Ideal for use with KOHLER Vessels.
  • Low-lead (SDWA) compliant.

Material 

  • Brass construction.

Technology 

  • Insight™ adaptive infrared technology.
  • Includes one 3.6V size C Hybrid energy cell.

Installation 

  • Adjustable sensor/spout distance.
  • Easy installation. Hybrid battery powered.It does not require AC connection.

Notice to California Customer 

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-11831
  • Rodzina produktuValves
  • Grupa produktuFaucet Valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)10
  • Szerokość (cale)9
  • Głębokość (cale)4.94
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriptionValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves