Opublikuj swoje produkty
K-11843 Touchless round AC valve and sensor kit
Kohler

K-11843 Touchless round AC valve and sensor kit

KOHLER touchless wall-mount faucets with AC power options allow for long life, low maintenance functionality for years to come.

Features

  • Required for Purist® and Falling Water® wall-mount Touchless faucets.
  • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate.
  • On demand on and off.30 second maximum cycle time.
  • Ideal for use with KOHLER Vessels.
  • Low-Lead (SDWA) compliant.

Material 

  • Brass construction.

Technology 

  • Insight™ adaptive infrared technology.
  • Does not require battery or power cell.

Installation 

  • Requires a plug-in AC power supply.
  • Adjustable sensor/spout distance.
  • 13480-A or 13481-A power supplies are designed for North America outlets.
  • Valve control box includes stop valve therefore it can be connected to waterline directly. Does not require additional stop valve.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-11843
  • Rodzina produktuValves
  • Grupa produktuFaucet Valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)10
  • Szerokość (cale)9
  • Głębokość (cale)4.94
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriptionValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves