Opublikuj swoje produkty
K-12155 Fairfax® hand towel holder
Kohler

K-12155 Fairfax® hand towel holder

With smooth, graceful lines and curves, Fairfax brings elegant style to your bath or powder room. This small towel bar provides a beautiful showcase for your hand towels while reflecting the timeless design of Fairfax faucets and accessories.

Features

  • Solid-brass construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with Fairfax faucets and accessories.

Installation

  • Tools and installation template included.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-12155
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuFairfax®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji1983-07-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.5
  • Szerokość (cale)3.75
  • Głębokość (cale)7.62
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 25
  • OmniClass TitleTowel Bars