Opublikuj swoje produkty
K-12634-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 11-1/2" centers faucet holes and right-hand soap dispenser hole
K-12634-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 11-1/2" centers faucet holes and right-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-12634-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 11-1/2" centers faucet holes and right-hand soap dispenser hole

    Made from premium materials that withstand high-volume usage, the Morningside wheelchair lavatory is an ideal choice for commercial applications. This wall-mount model includes drillings for faucets with 11-1/2" centers and a right-hand soap dispenser.

    FEATURES

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage
    • Constructed of vitreous china
    • 20"L x 27"W
    • Wall-mount installation
    • 11-1/2" center drilling
    • Includes soap dispenser drilling on right
    • Drilled for concealed arm carrier
    • ADA-compliant when installed with K-13885 offset drain

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-12634-R
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuMorningside™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji1983-07-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)7.12
    • Szerokość (cale)27
    • Głębokość (cale)20
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks