Opublikuj swoje produkty
K-13448 Coralais® hotelier
Kohler

K-13448 Coralais® hotelier

Extend the sleek, versatile design of Coralais throughout your bathroom. Distinguished by smooth, contemporary lines, this Coralais hotelier offers a spacious upper shelf with towel bar below.

Features

  • Provides additional storage in bathroom space.
  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Coralais collection.

Installation

  • Tools and installation template included.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-13448
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuCoralais®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji1983-07-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)5.12
  • Szerokość (cale)9.81
  • Głębokość (cale)26.31
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 25
  • OmniClass TitleTowel Bars