Opublikuj swoje produkty
K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder
K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder
K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder
    Kohler

    K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder

    Kelston accessories feature a unique blend of traditional and modern design elements that add fresh sophistication and warm elegance to the bathroom. Constructed of durable metal, this toilet tissue holder uses an innovative pivot mechanism that simplifies changing tissue rolls. This stylish design complements faucets and other fixtures in the Kelston Collection.

    FEATURES

    • Pivoting holder makes changing toilet tissue quick and simple.
    • Premium metal construction for durability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Coordinates with other products in the Kelston Collection.

    Installation

    • Tools and installation template included.


    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-13504
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuKelston®.
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2011-06-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)2.44
    • Szerokość (cale)3.94
    • Głębokość (cale)8.62
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 21
    • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers