Opublikuj swoje produkty
K-13517-RF Manual toilet 1.28 gpf-retrofit flushometer valve
Kohler

K-13517-RF Manual toilet 1.28 gpf-retrofit flushometer valve

Reliable piston technology delivers consistent performance and accurate discharge across a full range of incoming water pressures.

FEATURES

  • Engineered for optimal performance with KOHLER® 1.28 gpf toilet
  • Reliable piston valve technology
  • Chloramine resistance on all rubber components exposed to waterway
  • Durable cast brass construction
  • Does not include vacuum breaker or control stop
  • This product can help a building earn Water Efficiency points in the LEED Green Building Rating System™. See specification sheet for water use data
  • Complies with the guidelines of the Americans with Disabilities Act (ADA)
  • Locking stop cap and non-hold open design provide protection against vandalism

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-13517-RF
  • Rodzina produktuFlushometer
  • Grupa produktuFlushometer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji1983-07-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)15.62
  • Szerokość (cale)5
  • Głębokość (cale)5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves