Opublikuj swoje produkty
K-13696-G Contemporary 10" single-function 1.75 gpm rainhead with Katalyst® air-induction technology
Kohler

K-13696-G Contemporary 10" single-function 1.75 gpm rainhead with Katalyst® air-induction technology

Enjoy a shower that simulates the soaking deluge of a warm summer downpour. This contemporary-style rainhead features innovative Katalyst air-induction technology, which efficiently mixes air and water to produce large water droplets and deliver a powerful, thoroughly drenching overhead shower experience. Its clean good looks and durable finish coordinate with many other KOHLER faucets and accessories.

FEATURES

  • Single-function rain showerhead.
  • MasterClean™ spray nozzles prohibit mineral buildup for easy cleaning.
  • Katalyst® Spray Technology with air induction ball joint.
  • Optimized sprayface for maximum performance.
  • 1.75 gallon (6.6 L) per minute flow rate.

Material

  • Solid brass construction.

Installation

  • 1/2" - 14 NPT connection.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-13696-G
  • Rodzina produktuShowers
  • Grupa produktuContemporary Square
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji1983-07-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.75
  • Szerokość (cale)10
  • Głębokość (cale)10
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers