Opublikuj swoje produkty
K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink
K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink
K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink

    Inspired by old-world folk art, Mille Fleurs adds an understated elegance to the bathroom. Its blossom-laden branches and birds of flight capture the delicate artistry found in embroidery, rosemaling, and tapestry. Platinum and gold accents add a refined sense of luxury to this Conical Bell vessel sink.

    FEATURES

    • Decorated with a blossom and bird pattern with gold and platinum accents on Almond background.
    • Round bowl-like basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Vessel.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-14223-T9
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuConical Bell®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-05-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)6.37
    • Szerokość (cale)16.25
    • Głębokość (cale)16.25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks