Opublikuj swoje produkty
Purist® Widespread bathroom sink faucet with Cross handles, 1.2 gpm
Kohler

Purist® Widespread bathroom sink faucet with Cross handles, 1.2 gpm

Combining architectural forms with sensual design lines, Purist faucets and accessories bring a touch of modern elegance to your bathroom. This sink faucet exemplifies the Purist collection's understated style, with its high gooseneck spout and high cross handles. Easy-to-install and leak-free UltraGlide(TM) valves provide reliable performance and durability. And the spout features laminar flow, which helps conserve water while preventing splashing.

Features

  • Metal construction
  • Reversible quarter-turn washerless ceramic disc valves
  • Lower flow aerator options are available
  • Pop-up drain with lift rod and tailpiece
  • Cross handles
  • 5-1/2" (140 mm) spout reach
  • 1.2 gpm (4.5 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)

Material

  • Brass valve bodies
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • For 8" - 16" (203 - 406 mm) centers

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-14408-3
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuPurist®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.75
  • Szerokość (cale)12
  • Głębokość (cale)12
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Kod ETIMEG015610
  • Nazwa ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets