Opublikuj swoje produkty
K-14677 Loure® Deck-mount 2-way diverter valve
Kohler

K-14677 Loure® Deck-mount 2-way diverter valve

Combining a sleek profile with enhanced utility, Loure introduces a classically modern look to your bath decor. This diverter valve smoothly redirects water between bath components, and features backflow protection for safety. Pair it with a Loure faucet and spout for a unified contemporary look.

FEATURES

  • Two-way brass diverter valve.
  • Diverter valve has backflow protection.

Material

  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Bath- or deck-mount.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-14677
  • Rodzina produktuValves
  • Grupa produktuLoure®,
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2011-08-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.37
  • Szerokość (cale)2.5
  • Głębokość (cale)2.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriptionValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves