Opublikuj swoje produkty
K-14788-GR Shift® Square multifunction 2.5 gpm handshower with Grey handle
K-14788-GR Shift® Square multifunction 2.5 gpm handshower with Grey handle
K-14788-GR Shift® Square multifunction 2.5 gpm handshower with Grey handle
    Kohler

    K-14788-GR Shift® Square multifunction 2.5 gpm handshower with Grey handle

    The clean contemporary look of the Shift Square multifunction handshower complements a wide variety of style lines. Two spray options give you a personalized experience, allowing you to target specific areas with a concentrated massage or fulll-coverage setting.

    • FEATURES
    • Multifunction handshower offers full-coverage and targeted massage spray settings.
    • Ergonomic design is comfortable and easy to grip.
    • MasterClean™ sprayface is easy to clean.
    • 2.5 gpm (9.5 l/min) flow rate.
    • Note: This product cannot be shipped to CA and CO.
    • Material
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Installation
    • Bracket or slidebar required for wall-mount installation.
    • Deck-mount holder required for deck-mount installation.

    Skontaktuj się z Kohler

    Opis
    • Product dimensions:

      L 15/16", H 9"W 1"

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykohler-K-14788-GR
    • Rodzina produktuHandshowers
    • Grupa produktuShift™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice