Opublikuj swoje produkty
K-16012-5 Triton® Wristblade lever handles for widespread base faucet
Kohler

K-16012-5 Triton® Wristblade lever handles for widespread base faucet

With practical design and solid brass construction, Triton faucets and accessories are an exceptional value. These competitively priced Triton wristblade lever handles complement widespread lavatory and kitchen sink base faucets and feature Polished Chrome finish. Vandal-resistant red and blue index buttons are supplied for your convenience.

Features

  • Polished Chrome wristblade lever handles.
  • Required to complete Triton widespread lavatory and Triton widespread kitchen sink base faucets.
  • Supplied with both Polished Chrome and vandal-resistant red and blue index buttons for your convenience.

Material

  • Solid-brass construction for durability and reliability.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-16012-5
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuTriton®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)3.37
  • Szerokość (cale)8
  • Głębokość (cale)1.75
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets