Opublikuj swoje produkty
K-16238-3 Margaux® Vertical spray bidet faucet with cross handles
Kohler

K-16238-3 Margaux® Vertical spray bidet faucet with cross handles

Margaux offers a unique blend of traditional design elements and modern fluidity to complement your bath with refreshed sophistication. This two-handle bidet faucet set includes everything needed to outfit your bidet, including cross-style handles, a vertical spray, and easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

FEATURES

  • Pop-up drain with lift rod and tailpiece.
  • Flexible connections for easy installation.
  • Vertical spray.
  • Fixture-mount transfer valve/vacuum breaker.
  • Available with cross handles.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.

Material

  • Metal construction.
  • Brass valve bodies.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-16238-3
  • Rodzina produktuBidet Faucets
  • Grupa produktuMargaux®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6.12
  • Szerokość (cale)5.5
  • Głębokość (cale)8.12
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets