Opublikuj swoje produkty
K-16257 Margaux® Valet
Kohler

K-16257 Margaux® Valet

Margaux combines traditional, elegant lines with contemporary touches. This sleek metal valet offers a convenient hanging place for robes or garments, and reflects the classic style of Margaux faucets and accessories.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Margaux Collection.

Installation

  • Installation hardware and template included.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-16257
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuMargaux®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6.75
  • Szerokość (cale)3.25
  • Głębokość (cale)18
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stojaki i wieszaki
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks