Opublikuj swoje produkty
Purist® 5" cabinet pull
Kohler

Purist® 5" cabinet pull

Purist accessories combine architectural forms with sensual design lines for a modern, minimalist look. Featuring a straight bar style and modern appearance, this cabinet pull brings understated style to your bath or powder room, blending in beautifully with the Purist® Collection.

Features

  • Coordinates with Purist faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation hardware and template included

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-25498
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuPurist®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-12-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)0.51
  • Szerokość (cale)1.26
  • Głębokość (cale)7.01
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Kod ETIMEC011039
  • Nazwa ETIMAccessories, toilet support/handle
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass Number23-21 19 17 13
  • OmniClass TitleCasework Component Hardware