Opublikuj swoje produkty
K-1897 Large shower basket
Kohler

K-1897 Large shower basket

Organize your shower space with this large corner basket. Constructed of stainless steel, this basket mounts securely to the wall, offering a convenient place to store bath items.

Features

  • Durable stainless-steel construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.

Installation

  • Designed for corner installation.
  • Mounting hardware included.

Skontaktuj się z Kohler

Opis
  • Product Dimensions

    Length 8-1/8", Height 3", Width 8-1/8"

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykohler-K-1897
  • Rodzina produktuShower Baskets
  • Grupa produktuBaskets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-05-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers