Opublikuj swoje produkty
K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink
K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink
    Kohler

    K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink

    With its gently curved, organic shape, the Iron Plains sink combines distinctive style with the extreme durability, strength, and vintage soul of KOHLER enameled cast iron. This capsule-shaped sink offers two installation options - drop-in or under-mount - giving you flexibility for a range of bathroom configurations.

    FEATURES

    • Elongated oval basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Overflow drain.
    • 31-13/16" (808 mm) x 14-7/16" (367 mm) x 4-11/16" (120 mm) interior dimensions.
    • Elongated oval basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Overflow drain.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.
    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Drop-in or under-mount.
    • Drop-in or under-mount.

    Skontaktuj się z Kohler

    Opis
    • Product Dimensions

      Length 33", Height 6-11/16"Width 15-5/8"

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykohler-K-20213
    • Rodzina produktuBathroom Sinks
    • Grupa produktuIron Plains®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks