Opublikuj swoje produkty
K-2053 Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2053 Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2053 Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)

    When your lavatory needs to handle high-volume traffic, premium KOHLER materials are more important than ever. Crafted of vitreous china, your Soho wall-mount lavatory will provide a lifetime of beauty thanks to our exclusive KOHLER glaze. This remarkably hard, glossy finish protects the surface for a clean, sanitary sink that maintains its polished shine through years of busy use. This model also features drillings for a concealed arm carrier and faucet with 8" centers.

    FEATURES

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage.
    • Constructed of viterous china.
    • 20"L x 18"W.
    • Wall-mount installation.
    • Faucet not included.
    • Drilled for concealed arm carrier.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-2053
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuSoho®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)7
    • Szerokość (cale)18
    • Głębokość (cale)20
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks