Opublikuj swoje produkty
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
    Kohler

    Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink

    Brazn brings a new angle to minimalism. Unadorned yet refined, the Brazn bathroom sink proclaims every shape is a statement in simplicity and a departure from tradition. Purposeful in every detail and bold in any space.

    Features

    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet
    • Brass drain and color-matched brass drain cover
    • With overflow
    • Rectangular basin

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Vessel

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-21060
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuBrazn™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)6.98
    • Szerokość (cale)23
    • Głębokość (cale)16
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks