Opublikuj swoje produkty
Brazn™ 66" x 35" freestanding bath
Brazn™ 66" x 35" freestanding bath
Brazn™ 66" x 35" freestanding bath
    Kohler

    Brazn™ 66" x 35" freestanding bath

    Every shape is a statement. The Brazn collection is unadorned and refined to an essence. It proclaims itself the relentless pursuit of simplicity. Purposeful in every detail. Bold in any space.

    Features

    • Freestanding design creates a striking focal point in your bathing area.
    • 18" (457 mm) depth offers a deep soaking experience.
    • Integral lumbar support.
    • Slotted overflow allows for deep soaking.
    • Center toe-tap drain color-matched to the bath.

    Material

    • Acrylic.

    Installation

    • Freestanding.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-21388
    • Rodzina produktuBathtubs
    • Grupa produktuBrazn™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)24.18
    • Szerokość (cale)65.86
    • Głębokość (cale)34.92
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs