Opublikuj swoje produkty
Artifacts™ 21" rectangular drop-in bathroom sink
Kohler

Artifacts™ 21" rectangular drop-in bathroom sink

Inspired by the charm of turn-of-the-century homes, an Artifacts™ bathroom sink is like a vintage treasure rediscovered and enhanced by the comforts of modern design. A gentle curve in the raised rim adds balanced detailing while helping to keep your vanity top free from splashes. Pair this Artifacts bathroom sink with other products in the Artifacts collection and create the bathroom space of your dreams.

Features

  • Rectangular basin
  • Center drain
  • With overflow
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet
  • Coordinates with other products in the Artifacts collection

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Drop-in

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-21781
  • Rodzina produktuSinks
  • Grupa produktuArtifacts™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-02-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)7.81
  • Szerokość (cale)16.32
  • Głębokość (cale)20.89
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks