Opublikuj swoje produkty
Artifacts™ 21-1/4" rectangular undermount bathroom sink
Kohler

Artifacts™ 21-1/4" rectangular undermount bathroom sink

Inspired by the charm of turn-of-the-century homes, an Artifacts bathroom sink is like a vintage treasure rediscovered and enhanced by the comforts of modern design. The sink mounts from underneath the vanity top, resulting in a more contemporary clean and uncluttered look. Pair this Artifacts bathroom sink with other products in the Artifacts collection and create the bathroom space of your dreams.

Features

  • Rectangular basin
  • Center drain
  • With overflow
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet
  • Coordinates with other products in the Artifacts collection

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Undermount

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-21783
  • Rodzina produktuSinks
  • Grupa produktuArtifacts™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-02-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)7.83
  • Szerokość (cale)16.5
  • Głębokość (cale)21.24
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks